Fallo 20 Vigilancia de la unidad

Fallo: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Descripción: Fallo en la tensión de alimentación

 

Reacción: Aviso

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

La tensión de alimentación interna de la electrónica o la tensión de alimentación de 24 V CC conectada externamente no se encuentra en el rango de tensión admisible.

– Compruebe si el nivel de tensión y la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V CC son correctos.

– Confirme el fallo.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La fuente de alimentación de 24 V se ha sobrecargado.

Compruebe la planificación de proyecto de la potencia necesaria.

Fallo: 20.7 (1407hex | 5127dec)

Descripción: Fallo interno hardware

 

Reacción: Aviso

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en el hardware de la unidad.

– Confirmar el fallo.

– Si el fallo se presenta repetidas veces, cambiar la unidad.

Fallo: 20.31 (141Fhex | 5151dec)

Descripción: Tensión de alimentación en la pasarela sobrecargada

 

Reacción: Desc. 24 V CC unidad pasarela

Causa

Medida

Las unidades CBus conectadas sobrecargan la tensión de alimentación de 24 V CC en la pasarela.

– Compruebe el cableado.

– Reducir el número de unidades de CBus.