故障20设备监控

故障:20.1 (1401hex | 5121dec)

说明:电源电压故障

 

反应:警告

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

内部电子元件电源电压或外部连接的24 V直流电源电压不在允许的电压范围内。

– 检查外部DC 24 V电源电压的电平及连接方式是否正确。

– 确认故障。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

24 V电源件过载。

检查功率要求的工程设计。

故障:20.7 (1407hex | 5127dec)

说明:内部硬件故障

 

反应:警告

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

在设备硬件中发现了一个故障。

– 确认故障。

– 如果故障反复出现,则更换设备。

故障: 20.31 (141Fhex | 5151dec)

说明:网关上的电源电压过载

 

反应:网关设备24 V直流断开

原因

措施

所连接的CBus设备使网关上的24 V直流电源电压过载。

– 检查布线。

– 减少CBus设备的数量。