Irregularidade 20 Monitoração da unidade

Irregularidade: 20.1 (1401hex | 5121dec)

Descrição: irregularidade da tensão de alimentação

 

Resposta: atenção

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

A tensão de alimentação do sistema eletrônico interno ou a tensão de alimentação de 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida.

– Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

A fonte de alimentação de 24 V está sobrecarregada.

Verificar planejamento de projeto do consumo de potência.

Irregularidade: 20.7 (1407hex | 5127dec)

Descrição: irregularidade interna de hardware

 

Resposta: atenção

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no hardware da unidade.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade.

Irregularidade: 20.31 (141Fhex | 5151dec)

Descrição: Tensão de alimentação no gateway sobrecarregada

 

Resposta: Desligamento 24 VCC Participante do gateway

Causa

Ação

Os participantes do CBus conectados sobrecarregam a tensão de alimentação de 24 VCC no gateway.

– Verificar cabeamento.

– Reduzir o número de participantes de CBus.