Défauts 20 Surveillance de l'appareil

Défaut : 20.1 (1401hex | 5121dec)

Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation

 

Réaction : Avertissement

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible.

– Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V.

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Alimentation 24 V en surcharge

Vérifier la configuration de la puissance requise.

Défaut : 20.7 (1407hex | 5127dec)

Description : Défaut matériel interne

 

Réaction : Avertissement

État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU

Cause

Action

Défaut matériel sur l'appareil.

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil.

Défaut : 20.31 (141Fhex | 5151dec)

Description : Tension d'alimentation au niveau de la passerelle surchargée

 

Réaction : Coupure DC 24 V participant passerelle

Cause

Action

Les participants CBus raccordés surchargent la tension d'alimentation DC 24 V au niveau de la passerelle.

– Vérifier le câblage.

– Réduire le nombre de participants CBus.