Fallo 32 Comunicación

Fallo: 32.1 (2001hex | 8193dec)

Descripción: Desbordamiento de la comunicación CBus

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

En la comunicación mediante la opción de comunicación CBus se ha producido un desbordamiento en la transmisión de los datos de proceso.

– Compruebe el cableado del bus de sistema.

– Asegúrese de que la opción de comunicación se ha configurado correctamente.

– Comprobar el tiempo ajustado de desbordamiento de la opción de comunicación CBus.

Fallo: 32.6 (2006hex | 8198dec)

Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo durante la transmisión del set de parámetros a la unidad.

– Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo.

– Iniciar de nuevo la transmisión.

Fallo: 32.7 (2007hex | 8199dec)

Descripción: Desbordamiento de Heartbeat de aplicación

 

Reacción: Heartbeat de aplicación – Respuesta a desbordamiento

Causa

Medida

Se ha interrumpido la comunicación entre el programa de aplicación (por ejemplo, el programa IEC o MOVIKIT® del grupo de módulos Drive).

– Comprobar el estado del programa de aplicación.

– Reiniciar el programa de aplicación.

Fallo: 32.8 (2008hex | 8200dec)

Descripción: Timeout Usuario-Timeout

 

Reacción: Desbordamiento usuario: Reacción desbordamiento

Causa

Medida

El tiempo de desbordamiento de la función de desbordamiento del usuario ha expirado.

– Comprobar la comunicación.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 32.12 (200Chex | 8204dec)

Descripción: Desbordamiento de funcionamiento manual

 

Reacción: Funcionamiento manual – Respuesta a desbordamiento

Causa

Medida

La conexión de comunicación al convertidor en el funcionamiento manual se ha interrumpido.

– Comprobar si hay demasiados programas activos en el PC de ingeniería.

– Aumente el ajuste del tiempo de desbordamiento en el funcionamiento manual.

Se ha creado un nuevo proyecto Scope.

– Confirme el fallo.

– Iniciar de nuevo el funcionamiento manual.

Se ha cargado una medición de scope desde el convertidor.

– Confirme el fallo.

– Iniciar de nuevo el funcionamiento manual.