Fehler 32 Kommunikation

Fehler: 32.1 (2001hex | 8193dec)

Beschreibung: Timeout CBus-Kommunikation

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Bei der Kommunikation über die CBus-Kommunikationsoption ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Verdrahtung des Systembusses prüfen.

– Sicherstellen, dass die Kommunikationsoption korrekt konfiguriert ist.

– Eingestellte Timeout-Zeit der CBus-Kommunikationsoption prüfen.

Fehler: 32.6 (2006hex | 8198dec)

Beschreibung: Fehler beim Übertragen des Parametersatzes

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Übertragen des Parametersatzes in das Gerät wurde ein Fehler festgestellt.

– Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen.

– Übertragung erneut starten.

Fehler: 32.7 (2007hex | 8199dec)

Beschreibung: Timeout Applikations-Heartbeat

 

Reaktion: Applikations-Heartbeat – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikation zwischen dem Applikationsprogramm (z. B. IEC-Programm oder MOVIKIT® aus der Kategorie Drive) und dem Gerät wurde unterbrochen.

– Status des Applikationsprogramms prüfen.

– Applikationsprogramm erneut starten.

Fehler: 32.8 (2008hex | 8200dec)

Beschreibung: Timeout User-Timeout

 

Reaktion: User-Timeout – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Die Timeout-Zeit der User-Timeout-Funktion ist abgelaufen.

– Kommunikation prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 32.12 (200Chex | 8204dec)

Beschreibung: Timeout Handbetrieb

 

Reaktion: Handbetrieb – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikationsverbindung zum Umrichter im Handbetrieb wurde unterbrochen.

– Prüfen, ob zu viele Programme auf dem Engineering-PC aktiv sind.

– Timeout-Zeit im Handbetrieb erhöhen.

Ein neues Scope-Projekt wurde erstellt.

– Fehler quittieren.

– Handbetrieb erneut starten.

Aus dem Umrichter wurde eine Scope-Messung ins Projekt übertragen.

– Fehler quittieren.

– Handbetrieb erneut starten.