故障32通讯

故障:32.1 (2001hex | 8193dec)

说明:CBus通讯超时

 

反应:现场总线 – 超时反应

原因

措施

在通过CBus-C通讯选件通讯时,过程数据传输出现超时。

– 检查系统总线的接线情况。

– 确保通讯选件的配置正确。

– 检查所设置的CBus通讯选件超时时间。

故障:32.6 (2006hex | 8198dec)

说明:传输参数组故障

 

反应:输出级锁定

原因

措施

将参数组传输至设备时发现了故障。

– 检查系统总线和模块总线的接线。

– 重新启动传输。

故障:32.7 (2007hex | 8199dec)

说明:应用程序心跳信号超时

 

反应:应用程序心跳信号 – 超时反应

原因

措施

应用程序(例如驱动模块组中的IEC程序或MOVIKIT®)与设备之间的通讯已中断。

– 检查应用程序的状态。

– 重新启动应用程序。

故障:32.8 (2008hex | 8200dec)

说明:用户超时-超时

 

反应:用户超时 – 超时反应

原因

措施

已超过用户超时功能的超时时间。

– 检查通讯。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:32.12 (200Chex | 8204dec)

说明:手动操作超时

 

反应:手动操作 – 超时反应

原因

措施

在手动操作中与变频器建立的通讯连接已中断。

– 检查在工程设计计算机上是否激活了过多的程序。

– 延长手动操作中的超时时间。

创建了一个新的Scope项目。

– 确认故障。

– 重新启动手动操作。

已从变频器中传输一个Scope测量到项目中。

– 确认故障。

– 重新启动手动操作。