Fallo 12 Freno
Fallo: 12.1 (0C01hex | 3073dec) Descripción: Fallo de salida del freno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No hay ningún freno conectado. | – Comprobar la conexión del freno. – Comprobar la puesta en marcha. | |
El cable del freno se ha separado en estado conectado. | Comprobar la conexión del freno. | |
El freno se ha visto sobrecargado por una sobrecorriente > 2 A. | – Asegúrese de que el freno conectado está permitido. – Comprobar el freno. | |
El freno se ha visto sobrecargado por conexión frecuente (> 0.5 Hz). | Reducir frecuencia de conmutación del freno. | |
Fallo: 12.2 (0C02hex | 3074dec) Descripción: Tensión del freno de 24 V CC fuera del rango de tolerancia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La tensión de alimentación de 24 V CC se encuentra fuera del rango de tolerancia 24 – 26.4 V. | Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC. | |