Irregularidade 12 Freio

Irregularidade: 12.1 (0C01hex | 3073dec)

Descrição: irregularidade na saída do freio

 

Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Nenhum freio está conectado.

– Verificar a conexão do freio.

– Verificar colocação em operação.

O cabo do freio foi desconectado quando ligado.

Verificar a conexão do freio.

O freio foi sobrecarregado por uma sobrecorrente > 2 A.

– Certificar-se de que o freio conectado seja permitido.

– Verificar freio.

O freio foi sobrecarregado devido à conexão frequente (> 0.5 Hz).

Reduzir frequência de comutação do freio.

Irregularidade: 12.2 (0C02hex | 3074dec)

Descrição: tensão do freio 24 VCC fora da faixa de tolerância

 

Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A tensão de alimentação de 24 VCC está fora da faixa de tolerância de 24 – 26.4 V.

Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC.