Fehler 12 Bremse

Fehler: 12.1 (0C01hex | 3073dec)

Beschreibung: Bremsenausgangsfehler

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Es ist keine Bremse angeschlossen.

– Anschluss der Bremse prüfen.

– Inbetriebnahme prüfen.

Die Bremsleitung wurde im eingeschalteten Zustand getrennt.

Anschluss der Bremse prüfen.

Die Bremse wurde durch einen Überstrom > 2 A überlastet.

– Sicherstellen, dass die angeschlossene Bremse zulässig ist.

– Bremse prüfen.

Die Bremse wurde durch häufiges Zuschalten (> 0.5 Hz) überlastet.

Bremsenschalthäufigkeit reduzieren.

Fehler: 12.2 (0C02hex | 3074dec)

Beschreibung: DC-24-V-Bremsenspannung außerhalb des Toleranzbereichs

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die DC-24-V-Versorgungsspannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs 24 – 26.4 V.

DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen.