Datos técnicos
Anillo de ferrita | Unidad | HD0125-503 | HD0240-503 |
|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17985153 | 17985188 |
Tensión nominal | V | 3 × 0 – 500 V | |
Corriente nominal IN | A | 12.5 | 24 |
Pérdida nominal de potencia | W | 2.9 | 6 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | |
Contactos de conexión | – | Borna roscada | |
Sección | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5-16 |
Par de apriete | Nm | 1.6Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. | 3Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %. |
Contactos de conexión PE | – | Perno M6 | |
Par de apriete PE | Nm | 6 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IPXXB | |
Masa | kg | 0.85 | 01:46:00 |