Technische Daten
Ausgangsdrossel | Einheit | HD0125-503 | HD0240-503 |
|---|---|---|---|
Sachnummer | – | 17985153 | 17985188 |
Nennspannung | V | 3 × 0 – 500 V | |
Nennstrom IN | A | 12.5 | 24 |
Nennverlustleistung | W | 2.9 | 6 |
Umgebungstemperatur ϑU | °C | 0 – 45 | |
Anschlusskontakte | – | Schraubklemme | |
Querschnitt | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 |
Anziehdrehmoment | Nm | 1.6Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. | 3Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein. |
Anschlusskontakte PE | – | Bolzen M6 | |
Anziehdrehmoment PE | Nm | 6 | |
Schutzart gemäß EN 60529 | – | IPXXB | |
Masse | kg | 0.85 | 1.46 |