技术数据

输出扼流圈

单位

HD0125-503

HD0240-503

部件号

17985153

17985188

额定电压

V

3 × 0 – 500 V

额定电流I额定

A

12.5

24

额定功率损耗

W

2.9

6

环境温度ϑ环境

°C

0 ~ 45
环境温度> 45°C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60°C

连接触点
U1/V1/W1/UDC – U2/V2/W2

螺钉型接线端子

截面
U1/V1/W1/UDC – U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

拧紧扭矩
U1/V1/W1/UDC –U2/V2/W2

Nm

1.6遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。

3遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。

PE连接触点

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

6

按照EN 60529的防护等级

IPXXB

质量

kg

0.85

1.46