Emisión de interferencias

Para una instalación conforme a CEM, la longitud del cable debe ser lo más corta posible. SEW‑EURODRIVE recomienda utilizar conductores de baja capacitancia. Para alcanzar la clase de valor límite C2 o C3 según la norma EN 61800-3, observe las siguientes medidas.

Clase de valor límite C2

Variador

Medidas

en el lado de la red

en el lado del motor

Filtro de red NF..

Filtro de salida HF..
Anillo de ferrita HD..

Cables apantallados

Tamaño 0SSe aspira a alcanzar la clase de valor límite C2, como se muestra en la tabla. Está en preparación una confirmación final. ,  0LSe aspira a alcanzar la clase de valor límite C2, como se muestra en la tabla. Está en preparación una confirmación final.

HD.. o HF..

AVISO

Durante la puesta en marcha, seleccione la utilización de un filtro de salida.

AVISO

Los valores límite de compatibilidad electromagnética para la emisión de interferencias no están especificados en los sistemas de alimentación sin un punto de estrella conectado a tierra (sistemas IT). Esto limita enormemente la efectividad de los filtros.