Émissivité
Pour une installation conforme à la CEM, la longueur de liaison doit être la plus courte possible. SEW-EURODRIVE recommande l'utilisation de liaisons à faible capacité. Pour atteindre le niveau C2 ou C3 selon EN 61800-3, respecter les mesures suivantes.
Variateur de vitesse | Mesure | ||
|---|---|---|---|
Côté réseau | Côté moteur | ||
Filtres réseau NF.. | Filtre de sortie HF.. | Liaison blindée | |
Taille 0SL'objectif est de répondre aux exigences du niveau C2, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Une fixation finale est en préparation. | – | – |
|
– | HD.. ou HF.. | – | |
REMARQUE

Lors de la mise en service, choisir d'utiliser un filtre de sortie.
REMARQUE