Emissões de interferências
Para instalação conforme EMC, o comprimento do cabo deve ser o mais curto possível. A SEW-EURODRIVE recomenda o uso de condutores com baixas propriedades capacitivas. Para atingir a classe de valor limite C1, C2 ou C3 de acordo com a EN 61800-3, as medidas a seguir devem ser observadas.
Conversor | Medidas | ||
|---|---|---|---|
no lado da rede | no lado do motor | ||
Filtro de rede NF.. | Filtro de saída HF.. | cabos blindados | |
Tamanho 0SO objetivo é atingir a classe de valor máximo C2, conforme indicado na tabela. Uma confirmação final está em preparação. | – | – |
|
– | HD.. ou HF.. | – | |
INFORMAÇÃO

Ao colocar em operação, optar por usar um filtro de saída.
INFORMAÇÃO