Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) según EN 61800-3
Los variadores se han concebido como componentes para su instalación en máquinas y sistemas. Cumplen con la normativa de productos CEM EN 61800-3 "Accionamientos eléctricos de velocidad variable".
Según la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, con la instalación conforme a CEM quedan también cumplidas las correspondientes condiciones para el marcado CE.
Para cumplir con la categoría de emisión de interferencias C2, el número de etapas de salida y la longitud total de los cables en el bloque de ejes está limitada en función del filtro de red utilizado, véase el capítulo "13 Componentes de la red".
Información adicional