Datos técnicos

Pasarela CFX11A-N para PROFINET

Temperatura ambiente

En preparación

PROFINET

RT, IRT (Isochronous Realtime)

Grado de protección

IP20 conforme a EN 60529

Consumo de potencia

3 W

Conformance Class

C

Netload Class

3

Reconocimiento de topología (LLDP)

Direccionamiento automático (LLDP, DCP)

Redundancia de medios (MRP)

Datos I&M

I&M0 – I&M5

Identificación del fabricante

010Ahex

Velocidad de transmisión en baudios

100 Mbaudios, full duplex

Tecnología de conexión

RJ45

Switch Ethernet

Integrado

Switch Ethernet tecnología Switching

Cut through

Switch Ethernet tiempo de latencia

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

Address Editor de SEW‑EURODRIVE

Nombre del archivo GSD

GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss

SEW Engineering (actualización de firmware, diagnóstico)

Números de puerto utilizados

Vista general de puertos, véase Online Support

N.º de pedido

28315022

Medidas en mm (An × Al × Pr)

53 × 158 × 39