Descripción

La pasarela posibilita la conexión del variador a sistemas de automatización, planificación de proyecto y visualización basados en EtherNet/IPTM o Modbus TCP de nivel superior.

Al emplear la pasarela puede comunicar directamente vía Ethernet con las unidades y usar el software de ingeniería MOVISUITE® para puesta en marcha, diagnóstico y parametrización.

Un servidor web integrado permite además acceder de forma rápida y sencilla a valores de diagnóstico con un navegador estándar. El servidor web está disponible a través de la siguiente dirección → http://Dirección IP de la unidad.

A la pasarela se pueden conectar 7 variadores adicionales mediante el módulo de comunicación CFC11A.

Solo la consola de programación CBG21A puede utilizarse con la pasarela.