通过网关,可将变频器连接至基于PROFINET的上一级自动化系统、工程设计系统和可视化系统。
使用网关时,可直接通过以太网与设备通讯,并使用工程设计软件MOVISUITE®进行调试、诊断和参数设定。
通过集成的Web服务器,可使用标准网络浏览器快速且方便地获取诊断值。通过以下地址访问网络服务器 → http://设备IP地址。
使用通讯模块CFC11A可以将7个附加变频器连接到网关。
网关只能使用操作面板CBG21A。