Caractéristiques techniques
Passerelle CFX11A-N pour PROFINET | |
|---|---|
Température ambiante | En préparation |
PROFINET | RT, IRT (temps réel isochrone) |
Indice de protection | IP20 selon EN 60529 |
Puissance absorbée | 3 W |
Classe de conformité | C |
Classe Netload | 3 |
Reconnaissance architecture (LLDP) | oui |
Adressage automatique (LLDP, DCP) | oui |
Redondance des supports (MRP) | oui |
Données I&M | I&M0 – I&M5 |
Identifiant du fabricant | 010Ahex |
Fréquence de transmission | 100 Mbauds, duplex |
Connectique | RJ45 |
Commutateur Ethernet | intégrée |
Commutateur Ethernet pour technologie commutation | Sectionnement |
Temps de réponse commutateur Ethernet | 5.5 µs |
Ethertype 8892hex | PROFINET |
Ethertype 88B5 | Address Editor de SEW-EURODRIVE |
Nom du fichier GSD | GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss |
Ingénierie SEW (mise à jour du firmware, diagnostic) | oui |
Numéros de port utilisés | Pour l'aperçu du port, voir Online Support |
Référence | 28315022 |
Dimensions en mm (l × H × P ) | 53 x 158 x 39 |