Dados técnicos

Gateway CFX11A-N para PROFINET

Temperatura ambiente

em preparação

PROFINET

RT, IRT (Isochronous Realtime)

Grau de proteção

IP20 conforme a EN 60529

Consumo de potência

3 W

Conformance Class

C

Netload Class

3

Reconhecimento da topologia (LLDP)

sim

Endereçamento automático (LLDP, DCP)

sim

Redundância de mídia (MRP)

sim

Dados I&M

I&M0 – I&M5

Identificação do fabricante

010Ahex

Taxa de transmissão

100 MBaud, full duplex

Tecnologia de conexão

RJ45

Switch Ethernet

integrado

Tecnologia Ethernet-Switch Switching

Cut through

Tempo de latência Switch Ethernet

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

Address Editor da SEW‑EURODRIVE

Nome do arquivo GSD

GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVITRAC-CFN-jjjmmdd-hhmmss

SEW Engineering (atualização de firmware, diagnóstico)

sim

Números de portas usados

Visão geral da porta, consultar o Online Support

Número do pedido de compras

28315022

Dimensões em mm (L × A × P)

53 × 158 × 39