Vista general de variantes
La siguiente tabla muestra las variantes de la unidad disponibles. Con el configurador de productos en el Online Support de SEW‑EURODRIVE es posible configurar las variantes de forma sencilla.
Designación de modelo | Tensión de red en V | Corriente de salida en A | PASM a 400 V en kW |
|---|---|---|---|
MCC91A-0010-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 1 | 0.25 |
MCC91A-0016-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 1.6 | 0.37 |
MCC91A-0020-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 2 | 0.55 |
MCC91A-0025-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 2.5 | 0.75 |
MCC91A-0032-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 3.1 | 1.1 |
MCC91A-0040-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 4 | 1.5 |
MCC91A-0055-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 5.5 | 2.2 |
MCC91A-0070-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 7 | 3 |
MCC91A-0095-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 9.5 | 4 |
MCC91A-0125-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 12.5 | 5.5 |
MCC91A-0160-5E3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 16 | 7.5 |
MCC91A-0240-5D3-4-0.. | 3 × 200 – 500 CA | 24 | 11 |
|
|
|
|
MCC91A-0017-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 1.7 | 0.25 |
MCC91A-0025-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 2.5 | 0.37 |
MCC91A-0034-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 3.3 | 0.55 |
MCC91A-0042-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 4.2 | 0.75 |
MCC91A-0055-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 5.7 | 1.1 |
MCC91A-0070-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 7.3 | 1.5 |
MCC91A-0093-2E1-4-0.. | 1 × 200 – 240 CA | 9.3 | 2.2 |
En todas las unidades pueden seleccionarse las siguientes opciones:
- Nivel de aplicación (-..0/, -..1/ o -..2/)
- STO PL d, control mediante borna (/CSO..)
- Versión con tarjetas de circuitos impresos con imprimación especial (/L..)
- Parámetros de fábrica (/P..)
- Módulo de diagnóstico (/CDM..)