Visão geral das variantes

A tabela abaixo apresenta as variantes da unidade disponíveis. As variantes da unidade podem ser facilmente configuradas usando o configurador de produto no Online Support da SEW-EURODRIVE.

Denominação do tipo

Tensão de entrada em V

Corrente de saída em A

PASM a 400 V em kW

MCC91A-0010-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

1

0.25

MCC91A-0016-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

1.6

0.37

MCC91A-0020-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

2

0.55

MCC91A-0025-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

2.5

0.75

MCC91A-0032-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

3.1

1.1

MCC91A-0040-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

4

1.5

MCC91A-0055-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

5.5

2.2

MCC91A-0070-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

7

3

MCC91A-0095-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

9.5

4

MCC91A-0125-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

12.5

5.5

MCC91A-0160-5E3-4-0..

3 × CA 200 – 500

16

7.5

MCC91A-0240-5D3-4-0..

3 × CA 200 – 500

24

11

 

 

 

 

MCC91A-0017-2E1-4-0..

1 × CA 200 – 240

1.7

0.25

MCC91A-0025-2E1-4-0..

1 × CA 200 – 240

2.5

0.37

MCC91A-0034-2E1-4-0..

1 × CA 200 – 240

3.3

0.55

MCC91A-0042-2E1-4-0..

1 × CA 200 – 240

4.2

0.75

MCC91A-0055-2E1-4-0..

1 × CA 200 – 240

5.7

1.1

MCC91A-0070-2E1-4-0..

1 × CA 200 – 240

7.3

1.5

MCC91A-0093-2E1-4-0..

1 × CA 200 – 240

9.3

2.2

Os seguintes opcionais podem ser escolhidos para todas as unidades:

  • Nível de aplicação (-..0/, -..1/ ou -..2/)
  • STO PL d, controle por bornes (/CSO..)
  • Versão com placas resinadas pintadas (/L..)
  • Parâmetros de fábrica (/P..)
  • Módulo de diagnóstico (/CDM..)