款型概览
下表显示了可用的设备款型。您可通过SEW-EURODRIVE官网上Online Support(在线支持)中的产品配置器,轻松配置设备款型。
型号描述 | 电源电压,单位V | 输出电流,单位A | 400 V时的PASM,单位kW |
|---|---|---|---|
MCC91A-0010-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 1 | 0.25 |
MCC91A-0016-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 1.6 | 0.37 |
MCC91A-0020-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 2 | 0.55 |
MCC91A-0025-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 2.5 | 0.75 |
MCC91A-0032-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 3.1 | 1.1 |
MCC91A-0040-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 4 | 1.5 |
MCC91A-0055-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 5.5 | 2.2 |
MCC91A-0070-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 7 | 3 |
MCC91A-0095-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 9.5 | 4 |
MCC91A-0125-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 12.5 | 5.5 |
MCC91A-0160-5E3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 16 | 7.5 |
MCC91A-0240-5D3-4-0.. | 3 × AC 200 – 500 | 24 | 11 |
|
|
|
|
MCC91A-0017-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 1.7 | 0.25 |
MCC91A-0025-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 2.5 | 0.37 |
MCC91A-0034-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 3.3 | 0.55 |
MCC91A-0042-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 4.2 | 0.75 |
MCC91A-0055-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 5.7 | 1.1 |
MCC91A-0070-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 7.3 | 1.5 |
MCC91A-0093-2E1-4-0.. | 1 × AC 200 – 240 | 9.3 | 2.2 |
可为所有设备选择以下选件:
- 应用级别(-..0/、-..1/或 -..2/)
- STO PL d,通过端子控制 (/CSO..)
- 印刷电路板涂漆型 (/L..)
- 出厂参数 (/P..)
- 诊断模块 (/CDM..)