Datos técnicos
Consola de programación CBG21A | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28238133 |
Temperatura ambiente | -10 – 60 °C |
Grado de protección | IP40 según EN 60529 |
Consumo de potencia | 1.4 W |
Medidas en mm (An x Al x Pr) | 65 × 110 × 20 |
Tamaño de la pantalla (An × Al) | 49 × 37 |
Diagonal de la pantalla | 61 mm (2.4") |
Resolución de la pantalla en píxeles (An × Al) | 320 × 240 |
Tipo de pantalla | Pantalla a color |
Interfaz de ingeniería | USB-2.0-Mini-B, hembra |
Conexión de interfaz | D-Sub 9 polos, hembra |
Resistencia mecánica | 3M5 según DIN EN 60721-3-3: 1995 5M1 según DIN EN 60721-3-5: 1997 |