操作面板CBG21A
部件号
28238133
环境温度
-10 – 60°C
防护等级
IP40,符合EN 60529
功率消耗
1.4 W
尺寸,单位:mm(宽 × 高 × 深)
65 × 110 × 20
屏幕尺寸,单位:mm(宽 x 高)
49 × 37
屏幕尺寸
61 mm (2.4")
屏幕分辨率,单位:像素(宽 x 高)
320 × 240
显示器类型
彩色显示屏
工程设计接口
USB-2.0-Mini-B,母头
接口连接
9针D型接头,母头
机械强度
3M5,符合DIN EN 60721-3-3: 1995
5M1,符合DIN EN 60721-3-5: 1997