Caractéristiques techniques

Console de paramétrage CBG21A

Référence

28238133

Température ambiante

-10  –  60 °C

Indice de protection

IP40 selon EN 60529

Puissance absorbée

1.4 W

Dimensions en mm (l × H × P)

65 × 110 × 20

Taille de l'écran en mm (l x H)

49 × 37

Diagonale de l'écran

61 mm (2.4")

Résolution de l'écran en pixels(l x H)

320 × 240

Type d'écran

Afficheur couleur

Interface d'ingénierie

USB 2.0 Mini-B, femelle

Interface de raccordement

Sub-D, 9 pôles, femelle

Résistance mécanique

3M5 selon DIN EN 60721-3-3:1995

5M1 selon DIN EN 60721-3-5:1997