Dados técnicos

Painel de operação CBG21A

Código

28238133

Temperatura ambiente

-10  –  60 °C

Grau de proteção

IP40 conforme EN 60529

Consumo de potência

1.4 W

Dimensões em mm (L ×A ×P)

65 × 110 × 20

Tamanho da tela em mm (L ×A)

49 × 37

Diagonal da tela

61 mm (2.4")

Resolução da tela em pixels (L x A)

320 × 240

Tipo de tela

Visor colorido

Interface de engenharia

USB 2.0 Mini B, fêmea

Interface de conexão

Sub-D de 9 pinos, fêmea

Resistência mecânica

3M5 conforme DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 conforme DIN EN 60721-3-5: 1997