Almacenamiento prolongado
En la tabla siguiente se indican los intervalos de tiempo y las medidas que se deben observar en caso de almacenamiento prolongado del variador. No se requieren medidas para todos los demás variadores.
Intervalo de tiempo | Cada 2 años |
|---|---|
Variador cono conexión a la red monofásica | Conexiones a la red: Conectar las unidades durante aprox. 5 minutos a la tensión de red. |
Medidas en caso de mantenimiento omitido
Aumento gradual de la tensión de red. Se recomiendan los siguientes escalonamientos:
- Etapa 1: 0 - 170 V CA en pocos segundos
- Etapa 2: 170 V CA durante 15 minutos
- Etapa 3: 200 V CA durante 15 minutos
- Etapa 4: 240 V CA durante 1 hora