Stockage longue durée
Le tableau suivant indique les intervalles à respecter ainsi que les actions à réaliser pour le stockage longue durée des variateurs de vitesse. Aucune mesure n'est nécessaire pour tous les autres variateurs de vitesse.
Intervalle | Tous les deux ans |
|---|---|
Variateur avec raccordement réseau monophasé | Raccordements réseau : mettre les appareils sous tension pendant cinq minutes. |
Actions en cas de non-respect des préconisations de maintenance
Augmentation de la tension réseau par palier. Les seuils suivants sont recommandés.
- Seuil 1 : de AC 0 à AC 170 V en quelques secondes
- Seuil 2 : AC 170 V durant 15 minutes
- Seuil 3 : AC 200 V durant 15 minutes
- Seuil 4 : AC 240 V durant 1 heure