长期存放

下表列出了扩展存储变频器时必须采取的措施和需要遵守的时间间隔。所有其他变频器无需执行任何操作。

时间间隔

每2年

带单相电源连接的变频器

电源连接:将设备连接到电源电压上,保持5分钟。

忽略维护操作时应采取的措施

电源电压逐渐升高。建议按照以下步骤进行:

  • 级别1:数秒内AC 0 V ~ 170 V
  • 级别2:AC 170 V 15分钟
  • 级别3:AC 200 V 15分钟
  • 级别4:AC 240 V 1小时