SF..

Getriebe

 

 

Füllmenge in Liter

M1

M2

M3Bei Doppelgetrieben muss das große Getriebe mit der größeren Ölmenge befüllt werden.

M4

M5

M6

 

 

 

 

 

Abtrieb

Abtrieb

 

 

Abtrieb

 

 

A/B

A+B

A

B

A+B

A

B

A+B

SF37

0.25

0.40

0.50

0.55

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

SF47

0.40

0.90

0.90/1.05

1.10

1.15

1.0

0.9

1.0

0.9

1.0

1.0

SF57

0.50

1.20

1.00/1.50

1.50

1.55

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

SF67

1.00

2.20

2.30/3.00

3.20

3.5

2.7

2.6

2.7

2.6

2.7

2.7

SF77

1.90

4.10

3.90/5.8

6.5

7.2

4.9

4.6

4.9

4.6

4.9

4.9

SF87

3.80

8.0

7.1/10.1

12.0

13.2

9.1

8.2

9.1

8.2

9.1

9.1

SF97

7.4

15.0

13.8/18.8

23.1

25.2

18.0

17.0

18.0

17.0

18.0

18.0