S..

Getriebe

 

Füllmenge in Liter

M1

M2

M3Bei Doppelgetrieben muss das große Getriebe mit der größeren Ölmenge befüllt werden.

M4

M5

M6

S37

0.25

0.40

0.50

0.55

0.40

S47

0.35

0.80

0.70/0.90

1.00

0.80

S57

0.50

1.20

1.00/1.20

1.35

1.30

S67

1.00

2.00

2.20/3.10

3.10

2.60

2.60

S77

1.90

4.20

3.70/5.4

5.9

4.40

S87

3.30

8.1

6.9/10.4

11.3

8.4

S97

6.8

15.0

13.4/18.0

21.8

17.0