SA.., SH.., SAF.., SHZ.., SAZ.., SHF.., ST..

Getriebe

 

Füllmenge in Liter

M1

M2

M3Bei Doppelgetrieben muss das große Getriebe mit der größeren Ölmenge befüllt werden.

M4

M5

M6

S..37

0.25

0.40

0.50

0.40

S..47

0.40

0.80

0.70/0.90

1.05

0.80

S..57

0.50

1.10

1.00/1.50

1.45

1.20

S..67

1.00

2.00

1.80/2.60

2.90

2.50

S..77

1.80

3.90

3.60/5.0

5.8

4.50

S..87

3.80

7.4

6.0/8.7

10.8

8.0

S..97

7.0

14.0

11.4/16.0

21.0

15.7