Abtreibende Dichtungen

Dichtsystem

Empfohlener
Einsatz

Ausführung
Dichtsystem

Empfohlenes
Wartungsintervall

Material

NBR

Standard-Dichtsystem

  • Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
  • moderate Umgebungsbedingungen

 

Radial-Wellendichtring mit Staublippe gemäß Abb. 4

≈ 10000 h

hochwertiges NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15.

FKM

Dichtsystem für erhöhte Temperaturen

  • Temperaturbereich -25 °C bis +115 °C
  • S3-Betrieb (hohe Schalthäufigkeiten)
  • moderate Umgebungsbedingungen

Radial-Wellendichtring mit Staublippe gemäß Abb. 4

≈ 10000 h

hochwertige FKM (Fluorkautschuk-mischung)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15.

NBR/FKM

Kombidichtung – Premium-Dichtsystem für längere Lebensdauer insbesondere auch bei tiefen Temperaturen

  • Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
  • moderate Umgebungsbedingungen
  • verlängertes Wartungsintervall
  • insbesondere empfohlen mit GearOil by SEW‑EURODRIVE

Kombidichtung aus NBR-Radial-Wellendichtring mit Staublippe und FKM-Sinusdichtung gemäß Abb. 5

≈ 20000 h

hochwertiges NBR in Kombination mit hochwertiger FKM (Fluorkautschuk-mischung)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15.

FKM/FKM

Kombidichtung – Premium-Dichtsystem für längere Lebensdauer bei erhöhten Temperaturen

  • Temperaturbereich -25 °C bis +115 °C
  • S3-Betrieb (hohe Schalthäufigkeiten)
  • moderate Umgebungsbedingungen
  • verlängertes Wartungsintervall
  • insbesondere empfohlen mit CLP PG NSF H1 Schmierstoffen
  • insbesondere empfohlen mit GearOil by SEW‑EURODRIVE

Kombidichtung aus FKM-Radial-Wellendichtring mit Staublippe und FKM-Sinusdichtung gemäß Abb. 5

≈ 20000 h

hochwertige FKM (Fluorkautschuk-mischung)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15.

FKM + Vlies

Auf Anfrage: Dichtsystem für sehr anspruchsvolle Umgebungsbedingungen

  • Temperaturbereich -25 °C bis +115 °C
  • S3-Betrieb (hohe Schalthäufigkeiten)
  • abrasive und feuchte Umgebungsbedingungen

Radial-Wellendichtring mit Staublippe und Vlies-Scheibe in Anlehnung an Abb. 6

≈ 10000 h

hochwertige FKM (Fluorkautschuk-mischung)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15. + Spezialvlies