Eintreibende Dichtungen

Dichtsystem

Empfohlener
Einsatz

Ausführung
Dichtsystem

Empfohlenes
Wartungsintervall

Material

NBR

Standard-Dichtsystem

  • Drehzahlen bis 1800 min-1
  • Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C

Radial-Wellendichtring gemäß Abb. 1

≈ 10000 h

hochwertiges NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15.

FKM

Dichtsystem für erhöhte Drehzahlen und/oder erhöhte Temperaturen

  • Drehzahlen bis 4500 min-1
  • Temperaturbereich -25 °C bis +115 °C
  • S3-Betrieb (hohe Schalthäufigkeiten)

Radial-Wellendichtring mit Optimierung in Anlehnung an Abb. 1

≈ 10000 h

hochwertige FKM (Fluorkautschuk-Mischung)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15.

Premium Sine SealPremium Sine Seal ist nur für die A-Seite des Motors bestimmt. Auf der B-Seite wird ein FKM-Radial-Wellendichtring eingesetzt.

Premium-Dichtsystem für längere Lebensdauer

  • Drehzahlen bis 4500 min-1
  • Temperaturbereich -25 °C bis +115 °C
  • S3-Betrieb (hohe Schalthäufigkeiten)
  • verlängertes Wartungsintervall
  • insbesondere empfohlen mit CLP PG NSF H1 Schmierstoffen
  • insbesondere empfohlen mit GearOil by SEW‑EURODRIVE

Premium Sine Seal gemäß Abb. 2

≈ 20000 h

hochwertige FKM (Fluorkautschuk-Mischung)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15.

Premium Sine Seal conductivePremium Sine Seal ist nur für die A-Seite des Motors bestimmt. Auf der B-Seite wird ein FKM-Radial-Wellendichtring eingesetzt.

Premium-Dichtsystem für längere Lebensdauer mit elektrisch leitendem Vlies zur Unterdrückung von Lagerströmen

  • Drehzahlen bis 4500 min-1
  • Temperaturbereich -25 °C bis +115 °C
  • S3-Betrieb (hohe Schalthäufigkeiten)
  • Stromdurchgang in den
    Motorlagern
  • insbesondere empfohlen mit GearOil by SEW‑EURODRIVE

Premium Sine Seal mit elektrisch leitfähigen Eigenschaften in Anlehnung an Abb. 3

≈ 10000 h

hochwertige FKM (Fluorkautschuk-Mischung)Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Fluorkautschuk gemäß SEW-EURODRIVE-Spezifikation 97 118_15., Vlies mit elektrisch leitfähigen Eigenschaften