X18、X19:连接SSI组合箱UEA31A上的外部SSI编码器(编码器2、编码器3)
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
连接SSI编码器2/编码器3 |
连接方式 |
|---|
D-Sub15,母头 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | res. | 保留 |
2 | res. | 保留 |
3 | CLK + | 时钟线 |
4 | Data + | 数据线 (+) |
5 | res. | 保留 |
6 | res. | 保留 |
7 | res. | 保留 |
8 | GND | 参考电位 |
9 | res. | 保留 |
10 | res. | 保留 |
11 | CLK - | 负时钟线 |
12 | Data - | 数据线 (-) |
13 | +24 V | DC 24 V输出端 DC-24-V编码器电源的总电流利用率≤ 400 mA |
14 | res. | 保留 |
15 | 12 V | DC 12 V输出端 DC-12-V编码器电源的总电流利用率≤ 400 mA |
带有开放端和导线接头的预制连接电缆(部件号:18182240)可用于连接外部距离编码器。