X18, X19: Conexão de encoders SSI externos (encoder 2, encoder 3) à caixa de combinação SSI UEA31A

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão para encoder SSI 2/encoder 3

Tipo de conexão

D-Sub15, fêmea

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

res.

Reservado

2

res.

Reservado

3

CLK +

Linha de pulsos

4

Data +

Linha de dados (+)

5

res.

Reservado

6

res.

Reservado

7

res.

Reservado

8

GND

Potencial de referência

9

res.

Reservado

10

res.

Reservado

11

CLK -

linha de pulsos negada

12

Data-

Linha de dados (-)

13

+24 V

Saída de 24 VCC

Carga de corrente total da alimentação do encoder de 24 VCC ≤ 400 mA

14

res.

Reservado

15

12 V

Saída de 12 VCC

Carga de corrente total da alimentação do encoder de 12 VCC ≤ 400 mA

Um cabo de conexão pré-fabricado com uma extremidade aberta e terminais para cabos (código: 18182240).