X18, X19: Conexión de encoders externos SSI (encoder 2, encoder 3) a la caja combinada SSI UEA31A
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión para encoder SSI 2/encoder 3 |
Tipo de conexión |
|---|
D-Sub15, hembra |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | res. | Reservado |
2 | res. | Reservado |
3 | CLK + | Cable CLK |
4 | Data + | Cable de datos (+) |
5 | res. | Reservado |
6 | res. | Reservado |
7 | res. | Reservado |
8 | GND | Potencial de referencia |
9 | res. | Reservado |
10 | res. | Reservado |
11 | CLK - | Cable CLK negado |
12 | Data - | Cable de datos (-) |
13 | +24 V | Salida de 24 V CC Carga de corriente total de la alimentación de encoder de 24 V CC ≤ 400 mA |
14 | res. | Reservado |
15 | 12 V | Salida 12 V CC Carga de corriente total de la alimentación de encoder de 12 V CC ≤ 400 mA |
Para la conexión de encoders lineales externos hay disponible un cable de conexión prefabricado con extremo abierto y punteras de cable (ref. de pieza: 18182240).