X18, X19 : raccordement des codeurs SSI externes (codeur 2, codeur 3) sur le boîtier bifonction SSI UEA31A
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement pour codeurs SSI 2/3 |
Mode de raccordement |
|---|
Sub-D 15, femelle |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | res. | réservé |
2 | res. | réservé |
3 | CLK + | Ligne d'impulsions |
4 | Data + | Liaison d'échange de données (+) |
5 | res. | réservé |
6 | res. | réservé |
7 | res. | réservé |
8 | GND | Potentiel de référence |
9 | res. | réservé |
10 | res. | réservé |
11 | CLK - | Ligne d'impulsions inversée |
12 | Data - | Liaison d'échange de données (-) |
13 | +24 V | Sortie DC 24 V Capacité de charge globale de l'alimentation codeur DC 24 V ≤ 400 mA |
14 | res. | réservé |
15 | 12 V | Sortie DC 12 V Capacité de charge globale de l'alimentation codeur DC 24 V ≤ 400 mA |
Pour le raccordement de codeurs machine externes, un câble de raccordement préconfectionné avec extrémité libre et embouts est disponible : 18182240.