Питание датчика

F-SS0, F-SS1

Значение/описание

Характеристики

  • Выход 24 В пост. тока в соответствии с EN 61131-2
  • Устойчивый к короткому замыканию и перегрузке
  • Без гальванической развязки

Номинальный ток

150 мА

Ток включения (≤10 мс)

300 мА

Защита от короткого замыкания

1.2 А

Падение внутреннего напряжения

<1.3 В пост. тока 

Синхронизация (если активирована)

  • 2 мс разомкнут (LOW)
  • Длительность периода синхронизации: 8 мс

Допустимая длина кабеля

30 м (на датчик)

Ток утечки (F-SSx заблокирован)

<0.1 мА