Безопасные цифровые входы

F-DI00—F-DI03

Значение/описание

Характеристики

Вход 24 В пост. тока согласно EN 61131-2, тип 3

Уровень сигнала

  • Логический "0" = вход LOW:
  • ≤ 5 В или ≤ 1.5 мA
  • Логическая "1" = вход HIGH:
  • ≥ 11 В и ≥ 2 мA

Опорный потенциал

GND

Входной ток

≤15 мА

Входное сопротивление

≤ 4 кОм при 24 В пост. тока

Время входной фильтрации, параметрируемое

4—250 мс

Допустимая длина кабеля

30 м

Время реакции на ошибку при однополюсном подключении

Не больше времени реакции в случае без наличия ошибки

Крутизна фронта, входной сигнал

>120 В/с

Входная емкость

<500 пФ