Безопасные цифровые выходы
F-DO00_P/M, F-DO01_P/M | Значение/описание |
|---|---|
Характеристики |
|
Номинальный ток | 150 мА |
Ток включения (≤10 мс) | 300 мА |
Ток утечки (F-DOx заблокирован) | <0.1 мА |
Макс. частота коммутации |
|
Защита от перегрузки | 210 мА |
Мин. ток для контроля обрыва провода | 15 мА |
Допустимая длина кабеля | 30 м |
Емкость нагрузки (максимальная продолжительность испытательного импульса) | ≤ 300 нФ |
Емкость нагрузки (продолжительность испытательного импульса 1 мс) | ≤ 50 нФ |
Емкость относительно GND / защитного заземления (только переключение PM) | ≤ 10 нФ |
Емкость нагрузки с развязкой через диод | ≤ 12 мкФ |
Индуктивность нагрузки | ≤ 100 мкГн |
Индуктивность нагрузки с обгонной муфтой | ≤ 40 Гн |
Мин. сопротивление нагрузки | > 130 Ом |