Estado de la unidad MOVIDRIVE® para encoder de seguridad con MOVILINK® DDI

Con el firmware 5.0x, las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A soportan la evaluación de encoders de seguridad con MOVILINK® DDI. En los convertidores de aplicación MOVIDRIVE® modular/system/technology, los encoders de seguridad se soportan a partir del firmware 11. Además, se necesita un valor mínimo en el estado de la unidad. En las tablas siguientes se indican los valores mínimos en el punto relevante para el estado.

El estado de la unidad se encuentra en la placa de características del sistema del variador.