État de l'appareil MOVIDRIVE® pour codeur de sécurité avec MOVILINK® DDI
Avec le firmware 5.0x, les options de sécurité MOVISAFE® CS..A supportent le traitement des codeurs de sécurité avec MOVILINK® DDI. Les variateurs d'application MOVIDRIVE® modular / system / technology supportent les codeurs de sécurité à partir du firmware 11. De plus, une valeur minimale est nécessaire dans la version de l'appareil. Les tableaux suivants présentent les valeurs minimales à l'endroit où la version est pertinente.
La version d'appareil est indiquée sur la plaque signalétique globale du variateur.
Informations complémentaires