Estado da unidade MOVIDRIVE® para encoder de segurança com MOVILINK® DDI
Com firmware 5.0x, os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A suportam a avaliação de encoders de segurança com MOVILINK® DDI. Nos conversores de aplicação MOVIDRIVE® modular/system/technology, os sensores de segurança são suportados a partir do firmware 11. Além disso, é necessário um valor mínimo no estado da unidade. As tabelas a seguir listam os valores mínimos na posição relevante para o status.
O estado da unidade pode ser encontrado na plaqueta de identificação do sistema do conversor.
Informações adicionais