Estado de la unidad MOVIDRIVE® system CiA402 (MDX9.A.-E00)

Tamaño

Dígito del estado de la unidad

Versión de firmware de la opción de seguridad CS..A

CSB..A / CSS31A

CSA31A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.05

≥ 2.05

≥ 3.02

1 – 5

xx

xx

15 00

xx

xx

xx

xx

xx

No permitido

OK

No permitido

1 – 8

xx

xx

16 00

xx

xx

xx

xx

xx

OK

OK

OK

Las entradas "xx" no influyen en la compatibilidad.

La opción de seguridad CS..A con la versión de firmware 2.05 requiere la versión de firmware 4.00 o superior de MOVIDRIVE®.

La opción de seguridad CSA31A con la versión de firmware 3.02 requiere la versión de firmware 7.00 o superior de MOVIDRIVE®.