技术数据

用于POWERLINK的现场总线接口CFL21A

功率消耗

2 W

自动波特率识别

是,全双工

所支持的波特率

100 MBaud

连接技术

2 × RJ45

XDD文件名

SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd

应用程序配置文件

CiA402

制造商识别号

59十六进制

设备系列

MOVI-C®

应用协议

POWERLINK,SEW应用服务

允许的导线类型

自类别5起,等级D,符合IEC 11801标准

所使用的端口号

端口概览,参见Online Support(在线支持)

最大导线长度

100 m