Datos técnicos
Interfaz del bus de campo CFL21A para POWERLINK | |
|---|---|
Consumo de potencia | 2 W |
Reconocimiento automático de la velocidad de transmisión en baudios | Sí, full duplex |
Velocidad de transmisión en baudios compatible | 100 Mbaudios |
Tecnología de conexión | 2 x RJ45 |
Nombre del archivo XDD | SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd |
Perfiles de aplicación | CiA402 |
Identificación del fabricante | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Protocolos de aplicación | POWERLINK, SEW-Application-Services |
Tipos de cables permitidos | a partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 |
Números de puerto utilizados | Vista general de puertos, véase Online Support |
Longitud máxima del cable | 100 m |